DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 5 A | 26 - 14 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |