Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 4-T-P/P - Bloc de jonction de sectionnement
3042010

Bloc de jonction de sectionnement, avec fiche de sectionnement intégrée et vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles