MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
-
Bloc de commande de vanne
2865492
Bloc de commande de vanne Ex i. Pour commande à sécurité intrinsèque d'électrovannes Ex i, d'alarmes ou de LED installées en zone Ex. Limitation de courant à 25 mA. Pour des gaz allant jusqu'au groupe IIC, alimentation par boucle, isolation galvanique, niveau d'intégrité de sécurité 3. Raccordement vissé.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de commande de vanne |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Vanne compatible | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Remarque | Il s'agit d'un exemple de combinaisons possibles entre vannes et blocs de commandes des vannes. |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Isolation galvanique | |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
Puissance dissipée | < 0,845 W |
Signal: Tension | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée tension | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Signal d'entrée courant maximal | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
Signal: Tension | |
Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de sortie | ≥ 5,5 V DC (25 mA) |
Limitation du courant | > 25 mA |
Temps de réponse | < 20 ms |
Tension de marche à vide | > 21,9 V DC |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Remarque | Les valeurs Ex i suivantes concernent l'homologation ATEX et CEIEx. Pour toutes les autres homologations Ex, utilisez les valeurs Ex i se trouvant dans les certificats respectifs. |
Puissance d'entrée Pi | négligeable |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension de sortie max. Uo | 25,1 V |
Courant de sortie max. Io | 39 mA |
Puissance de sortie max. Po | 245 mW |
Résistance interne max. Ri | 641,1 Ω |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 187 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 93,5 mH / 0,83 µF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 23,4 mH / 0,108 µF |
IIA/I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 470 nF, 5 mH / 660 nF, 1 mH / 680 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Affichage d'état | LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit de commutation de sortie est actif) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tension d'isolement assignée | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
Tension d'isolement assignée | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
Tension d'isolement assignée | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | 2022122316115980 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 3 |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | DNV 18.0115 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865492 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1214 |
Product key | DK1214 |
GTIN | 4046356160551 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 147,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8c3d15b9-c56b-487c-8b7f-7669c7847325 |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Compatibilité mécanique avec le connecteur sur profilé
Différentes caractéristiques de sorties compatibles avec les électrovannes du marché
Auto-alimenté : l'énergie nécessaire est acheminée via le signal de commande, côté entrée
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Isolation galvanique 2 voies
Sortie : [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Entrée : 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2