Module fonctionnel - RESY+
2400295

Resy+ comprend des bibliothèques de blocs de fonction. La technologie de commande de Phoenix Contact est étendue avec les protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.


Informations détaillées concernant le produit




Configuration requise
Langues prises en charge anglais
Configuration minimale du logiciel PC WORX Pro, PC WORX Basic

Code de commande 2400295
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DRDBAF
GTIN 4055626009421


ECLASS

ECLASS-9.0 27242505
ECLASS-10.0.1 27242505
ECLASS-11.0 27242505

ETIM

ETIM 6.0 EC002582


Avantages

Surveillance de tous les travaux décentralisés de façon sécurisée, peu onéreuse et orientée sur les évènements via Ethernet et des interfaces série
Des protocoles normalisés pour l'intégration de votre station de télé-exploitation dans le réseau existant comme CEI 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 etc.
Communication fiable sur de grandes distances avec un automate à mémoire programmable
Transmission polyvalente des données via Industrial Wireless, téléphonie mobile ou fixe et Ethernet
La construction très modulaire des stations et la libre possibilité de combinaison de plusieurs voies de transmissions permettent une adaptation optimale à chaque structure d'installation