MACX MCR-IDS-I-I
-
Amplificateur séparateur de sortie
2908063
Amplificateur-séparateur de sortie, transparent HART. Isole et transmet des signaux de 0/4 mA ... 20 mA à une charge en zone sécurisée. Isolation galvanique à 3 voies, détection de défaut de ligne (désactivation par DIP switch), niveau d'intégrité de sécurité 2 (SC3) selon CEI 61508, raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur séparateur de sortie |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Version | Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL |
Configuration | DIP switch |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 140 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | ≤ 0,005 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,1 % (20 mA de la valeur finale) |
Erreur de transmission typ. | ≤ 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
Isolation galvanique | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 50 Veff |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base |
Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
Consommation de puissance | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal: Courant | |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit désactivée)) |
0,2 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit activée)) | |
4 mA ... 20 mA (Sécurité) | |
0 mA ... 24 mA (Plage de sous-charge / surcharge) | |
Courant d'entrée | ≤ 30 mA |
Impédance d'entrée | > 1 MΩ (en cas de présence d'une erreur de ligne) |
Détection de défaut de ligne | > 0,2 mA (Seuil de déclenchement du courant d'entrée) |
Chute de tension | < 2,4 V (pour 20 mA) |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit désactivée)) |
0,2 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit activée)) | |
4 mA ... 20 mA (Sécurité) | |
0 mA ... 24 mA (Plage de sous-charge / surcharge) | |
Charge | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (détection de court-circuit activée)) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (détection de court-circuit activée)) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA (détection de court-circuit activée)) | |
0 Ω ... 700 Ω (20 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
0 Ω ... 500 Ω (24 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Tension de marche à vide | ≤ 27 V |
Détection de défaut de ligne | > 10 kΩ (Rupture de ligne) |
< 50 Ω (Court-circuit) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Connexion MINICONNEC | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Protocoles supportés | HART transparent |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m (Ex)) | |
Description | Applications ATEX |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Tension d'isolement assignée | 320 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m (Ex)) | |
Description | Applications ATEX |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Tension d'isolement assignée | 190 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m (Ex)) | |
Description | Applications ATEX |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
Tension d'isolement assignée | 63 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m (Ex)) | |
Description | Applications ATEX |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 45 °C |
Tension d'isolement assignée | 63 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Tension d'isolement assignée | 300 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 45 °C |
Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 20 ATEX E 003 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF21UKEx2908065X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | 2021122304114079 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Systematic Capability | |
Repérage | 3 |
INMETRO | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | DNV 21.0092 X |
EAC | |
Repérage | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certificat | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2908063 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1112 |
Product key | DK1112 |
GTIN | 4055626275307 |
Poids par pièce (emballage compris) | 170,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584383
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2