QUINT-PS/1AC/48DC/20 - Alimentation
2866695

Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 20 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Démarrage fiable des charges difficiles
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard
Surveillance préventive des fonctions

Questions fréquemment posées


Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?

Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Veuillez tenir compte de la matrice de conception SFB qui se trouve dans la zone de téléchargement, dans la rubrique « Divers ».


L'alimentation peut-elle également être utilisée dans des environnements présentant une pollution par des gaz nocifs ?

Toutes nos alimentations QUINT sont testées selon la norme ISA G3 Harsh Group A et répondent aux exigences de cette norme.


Pourquoi le boîtier de l'alimentation est-il plus chaud que celui des autres fabricants ?

La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîche... Voir plus

La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîches, ce qui augmente la durée de vie de l'alimentation.

Voir moins

Puis-je faire fonctionner le relais DC-OK avec la tension de sortie de l'alimentation ?

Le relais DC OK peut être raccordé à la tension de sortie de l'alimentation, mais il ne doit être chargé que de 1 A au maximum. Nous recommandons pour cela d'utiliser un circuit de protection.


Des perturbations du réseau d'alimentation peuvent-elles être transmises à la sortie de l'alimentation ?

Non, car l'alimentation QUINT est construite avec un concept de convertisseur à plusieurs niveaux qui empêche la transmission des perturbations. Dès le circuit d'entrée, les perturbations sont éliminées et ne parviennent pas à la sortie 24 V de l'alimentation.



Voir les FAQ