EG 45-PS-230AC/ 5DC/250
-
Alimentation
2940676
Alimentation pour profilés, à découpage secondaire, entrée 230 V AC, sortie 4-13 V DC/250 mA, préréglage : 5 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Tension d'essai entrée/sortie | 4 kV AC |
Tension d'entrée | 230 V AC |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Durée de pontage en cas de panne de courant | 35 ms |
Courant absorbé | env. 33 mA |
Consommation nominale | env. 8 VA |
Fusible d'entrée | 0,4 A (temporisé TR 5, intérieur, soudable) |
Tension de sortie nominale | 4 V DC ±2 % (réglable jusqu'à 13 V DC. Réglage par défaut 5 V DC ±4 %) |
Courant nominal de sortie (IN) | 250 mA |
Ondulation résiduelle | < 100 mVCC |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Circuit de protection | Coupure électronique pour 1,3 x IN; Varistance |
Entrée | |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Sortie | |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 77 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
Conformité/homologations | |
SIL selon CEI 61508 | 0 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | prEN 50178 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0551 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposables avec un intervalle de = 10 mm |
Position de montage | sur profilé horizontal |
Référence | 2940676 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMPL11 |
GTIN | 4017918080198 |
Poids par pièce (emballage compris) | 533,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 533,1 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2