MCR-SL-D-SPA-UI
-
Générateur de valeur consigne
2710314
Générateur numérique de consigne avec rampe manuelle et automatique pour déterminer les signaux de courant et de tension, affichage à 4 positions
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Valeur de consigne automatique avec fonction Hold et 20 points de reprise
Valeur de consigne manuelle par saisie directe
Plages de signal paramétrables réglables librement : 0 ... 12 V ou 0 ... 24 mA
Sauvegarde des données en cas de panne de courant
Valeur de consigne manuelle avec réglage incrémentiel
Paramétrage de la valeur affichée
Isolation galvanique entre sortie et alimentation