VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adaptateur frontal
2908865

Adaptateur frontal VIP VARIOFACE avec câble rond blindé pré-équipé pour ControlLogix® 1756 E/S, 1 x 20 conducteurs individuels pouvant être raccordés

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
Un levier intégré facilite le retrait de la carte E/S
Étiquette de repérage montable
Liaison 1:1
Extrémité non terminée d'un côté
Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
Équiper les fils d'embouts
Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m