PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon
2402941

Le PC-PWR-FLTR-2 temporise la puissance entrante jusqu'à obtention de la tension de service. Pour une utilisation avec des sources de tension 24 V DC avec des délais d'établissement supérieurs à 100 ms à 7 A max.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles