Parcours Technologique

Découvrez notre expertise en Building Automation !
Parcours Technologique
Une véritable vitrine technologique, démonstratrice de notre savoir-faire en GTB / GTC

Une véritable vitrine technologique, démonstratrice de notre savoir-faire en GTB / GTC

Notre tout nouveau bâtiment est l’occasion pour nous de réaliser une véritable vitrine technologique de notre savoir-faire en Building Automation.

Complètement automatisé avec les solutions Phoenix Contact, il en devient un show-room dynamique qui nous permet de vous montrer en réel, l'étendue de notre expertise en termes d'infrastructures.

A l'intérieur, l’ensemble du nouveau bâtiment est entièrement piloté par l’automate 2050BI reposant sur la plateforme Niagara 4. Les fonctions de pilotage de CTA (Centrale de Traitement d’Air) et de régulation de la température et de l'éclairage sont complètement automatisées via cet automate dédié à la gestion du bâtiment.

A l'extérieur, nous avons implanté nos propres solutions mettant en avant les nouvelles technlogies comme la recharge de véhicules électriques ou encore la vidéosurveillance.

Mélangeant 3D et réalité virtuelle, découvrez l'étendue de nos solutions à travers un parcours ludique qui fera de cette visite une expérience novatrice !

Eclairage public et vidéosurveillance

Eclairage public et vidéosurveillance

Point d'intérêt 1 : Eclairage public et vidéosurveillance

Phoenix Contact, en partenariat avec Schreder a équipé son parking de mâts d'éclairage permettant un diming en fonction de différents paramètres tels que fréquentation d'une zone ou luminosité.

Ces mats intègrent des options de service tels que la connexion wifi ou l'intégration de caméra. Les flux d'images provenant des caméras sont gérés au travers d'une infrastructure réseau comprenant des liaisons sans fil et filaires.

Phoenix Contact propose une boîte toute intégrée qui permet d'alimenter, protéger et monitorer les caméras montées dans les lieux publics ou privés

Recharge de véhicules électriques

Recharge de véhicules électriques

Point d'interêt 2 - Recharge de véhicules électriques

Phoenix Contact propose des bornes de recharges pour véhicules électriques, également intégrées dans les mâts d'éclairage. Notre gamme CharX intègre des mats de recharge AC : recharges lentes pour véhicules hybrides et des bornes de recharge rapide DC : dédiées aux véhicules 100% électriques. Nous proposons aussi tous les composants essentiels à la réalisation d'une borne de charge DC.

Stations météorologiques

Stations météorologiques

Point d'intérêt 3 : Stations météorologiques

Phoenix Contact propose un coffret pour la gestion des stations météo. ce dernier permet la transmission et la mise en forme des données des capteurs (anémomètre, luminosité, température et hygrométrie) à la GTC pour exploitation.

Pilotage de l'éclairage des tunnels

Point d'intérêt 4 : Pilotage de l'éclairage des tunnels

Pour des raisons de sécurité, les tunnels récents sont équipés d'un éclairage piloté qui varie en fonction de différents éléments tels que la luminosité extérieure. Ceci permet d'habituer l'œil humain le plus rapidement possible lors de l'entrée et de la sortie du tunnel. Phoenix Contact propose des solutions dédiées à l'éclairage dans les tunnels, de l'automatisme qui permet de manager l'éclairage, à la connectique qui permet de distribuer la puissance et les données.

Distribution et maîtrise de l'énergie dans le bâtiment

Point d'intérêt 5 : Distribution et maîtrise de l'énergie dans le bâtiment

Les solutions Phoenix Contact permettent de mettre en œuvre la distribution d'énergie dans le bâtiment. Les armoires de commande sont équipées d'alimentations et de parafoudres qui assurent la continuité de service ainsi que la maintenance prédictive, en anticipant les potentielles défaillances.

Afin de maîtriser l'énergie de manière optimale, nos solutions permettent de mesurer les consommations, de les centraliser et de remonter les datas au poste de supervision.

Armoire de commande éclairage

Point d'intérêt 6 : Armoire de commande éclairage

L'automate ILC 2050 BI de Phoenix Contact est dédié à la gestion des bâtiments. Indispensable à l'armoire de controle de l'éclairage, il permet de piloter l'ensemble de l'éclairage des différents niveaux du batiment ainsi que les capteurs de présence et de température. Les fonctions d’éclairage seront pilotées par le protocole Dali directement depuis l’automate.

Centrale de traitement de l'air

Point d'intérêt 7 : Centrale de traitement de l'air

L'ILC 2050 BI permet également de manager la partie CVC du bâtiment.
Les fonctions de pilotage de CTA (Centrale de Traitement d’Air) et de régulation de la température sont complètement automatisées via cet automate, et gérées facilement grâce à un partage de la supervision via l'IHM.

Data center

Point d'intérêt 8 : Data center

Phoenix Contact, expert en cybersécurité industrielle, aide les entreprises quelle que soit leur taille et leurs connaissances en réseau / cybersécurité à protéger leurs données sensibles.
Grâce à une sélection riche et variée de solutions, assurez la sécurité de vos réseaux de communication contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants.
Accédez à tous vos sites partout dans le monde via notre portail web sécurisé.

Besoins spécifiques

Point d'intérêt 9 : Besoins spécifiques

Nous proposons de multiples services pour mieux vous accompagner :

  • des formations agréées DataDock
  • SAV local : réparation des machines sur site avec équipes dédiées, hotline française, expertise technique, conseil et accompagnement
  • Stock local, possibilité de co-packing et de stock dédié en fonction des spécificités produits
  • Assemblage de produits selon spécifications clients
  • Développement de solutions de précablage automate ou de platines sur mesure
  • Réalisation de coffrets sur demande (boites de jonction ou solutions dédiées - ex: solution tunnel ou station météo)