Technologie de raccordement d'appareils pour les techniques de surveillance et de sécurité

Haute sécurité de raccordement pour les appareils intelligents

Bien connecté quand il le faut.

Commander dès maintenant un échantillon
Caméra de surveillance 360° avec technologie de raccordement
Bâtiment moderne vu de l'extérieur

Visite numérique 3D de nos solutions de raccordement dans la domotique

Visitez avec nous un bâtiment entièrement automatisé. Dans la visite 3D, vous découvrirez comment les solutions de raccordement et les boîtiers jouent leurs avantages à votre profit.

Avantages

  • Une mise réseau intelligente : communication des appareils grâce à des raccordements adaptés aux protocoles basés sur l'IP, tels que BACnet IP, Modbus/TCP, REST et MQTT
  • Une vaste gamme de produits : technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour les appareils utilisés dans la domotique
  • Au-delà du standard : designs personnalisés pour des appareils intelligents dédiés à l'équipement technique des bâtiments
  • Des services excellents : assistance technique de l'étude et conseils compétents pour des solutions de raccordement rapides

Solutions de raccordement d'appareils pour la technique de surveillance et de sécurité


Bâtiment avec gestion des bâtiments chez Phoenix Contact

Une solution simple pour la mise en réseau des techniques de surveillance et de sécurité Profitez de connexions stables - de l'appareillage de terrain au système de gestion des bâtiments

Pour une exploitation sûre et durable des bâtiments, les technologies de surveillance et de sécurité doivent pouvoir être installées et entretenues facilement. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I., les connecteurs de données ainsi que les boîtiers électroniques de Phoenix Contact permettent de nombreuses solutions pour les applications critiques en matière de sécurité dans l'équipement technique des bâtiments (TGA), par exemple pour les systèmes de caméra et d'écran, les installations de détection d'effraction et d'incendie.

Outre l'aspect de la mise en réseau toujours plus importante des installations, il est essentiel que la technique ne surcharge pas les installateurs et les exploitants. Afin d'éviter les erreurs dès l'installation et de garantir une maintenance simple pour l'utilisateur au cours de la durée de vie en service.

Raccordement des éclairages de secours

Connecteur pour C.I. avec raccordement Push-in utilisé dans un éclairage de secours

Raccordements pour éclairages de secours

Les éclairages de secours reposent sur la technologie LED. Ils exigent une qualité et une fiabilité élevées des produits installés. Les connecteurs pour C.I. MINICONNEC de la série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP avec raccordement Push-in conviennent particulièrement bien à ces applications. Aperçu des principaux avantages :

  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Cage de raccordement la plus grande possible pour des dimensions de composant réduites
Blocs de jonction THR pour C.I. utilisés dans un système d'évacuation de fumée

Blocs de jonction THR pour C.I. utilisés dans un système d'évacuation de fumée

Raccordements pour systèmes d'évacuation de fumée

Profitez d'une qualité maximale pour la technologie de raccordement des systèmes importants pour la sécurité grâce aux blocs de jonction THR pour C.I. MINICONNEC SPT-THR 2,5. Aperçu des principaux avantages :

  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Intégration dans la face avant possible grâce à la commande et au raccordement du conducteur par le même côté.
  • Conçus pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
Technologie de raccordement dans un détecteur d'incendie manuel

Connecteur pour C.I. avec raccordement vissé utilisé dans un détecteur d'incendie manuel

Raccordements pour détecteurs d'incendie manuels

Les connecteurs pour C.I. de la série PT 1,5/..-PVH offrent des solutions sûres dans la technologie de raccordement des systèmes importants pour la sécurité. Aperçu des principaux avantages :

  • Utilisation au niveau international grâce au principe de raccordement connu.
  • Échauffement réduit grâce à une force de contact élevée
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
 Connecteur pour C.I. à raccordement vissé utilisé dans un détecteur de fumée

Connecteur pour C.I. à raccordement vissé utilisé dans un détecteur de fumée

Raccordements de détecteurs de fumée

Les connecteurs pour C.I. de la série PTS 1,5/...-PH-5,0 CLIP avec raccordement vissé offrent des solutions optimales pour l'utilisation dans des boîtiers électroniques en deux parties. Aperçu des principaux avantages :

  • Idéal pour les boîtiers électroniques en deux parties
  • Encliquetage possible dans un boîtier d'appareil grâce au format CLIP
  • Cage de raccordement maximale pour des dimensions de composant réduites

Idéalement adapté à ces applications liées à la sécurité Notre gamme de produits offre des solutions variées pour de nombreuses applications. Cela comprend entre autres :

IHM
Single Pair Ethernet
Contrôleur
Systèmes de notification et de monitoring
ÉCHANTILLON GRATUIT
Testez les raccordements des appareils pour la domotique

Vous souhaitez essayer la technologie de raccordement d'appareils pour les bâtiments intelligents ? Choisissez différents échantillons et commandez dès maintenant votre pack d'échantillons personnalisé. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Nous vous prions de comprendre que nous n'envoyons ces échantillons de haute qualité qu'à des contacts d'entreprises.

Commander des échantillons gratuits
Vue intérieure d'un bâtiment automatisé

Référence


Contrôleur pour l'automatisation des locaux

Boîtiers électroniques pour la domotique

Un boîtier de raccordement frontal pour les bâtiments intelligents : Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilise le boîtier électronique ME-IO dans le système d'automatisation des locaux Open.Room. En collaboration avec Phoenix Contact, Neuberger a adapté le boîtier aux exigences particulières.