Vous souhaitez optimiser les recharges de votre parc de véhicules électriques ? Découvrez MINT, la solution de management de l'énergie qui permet de gérer automatiquement les recharges de véhicules.

Gestion intelligente de l'énergie avec MINT
Deux électriciens dans une installation photovoltaïque sur toiture

Défi

La transition énergétique est inéluctable et complexe. Elle exige des investissements importants, notamment dans la production d'énergie renouvelable par des installations photovoltaïques et la mise en place d'une infrastructure de charge. En même temps, vous devez relever le défi consistant à réduire les coûts grâce à des solutions durables telles que l'électromobilité. Les gros récepteurs d'énergie, comme une flotte de véhicules électriques, présentent des besoins en électricité élevés qui sont rarement satisfaits par l'infrastructure limitée. Pour éviter les congestions dans votre infrastructure énergétique et dans le réseau local, réduire les émissions de CO2 et faire des économies, vous devez améliorer l'efficacité énergétique. Un contrôle optimal des anciens et nouveaux récepteurs permet d'y parvenir.

Logo du système de gestion de l'énergie MINT

Solution

Notre solution pour votre système de gestion durable de l'énergie est autodidacte. Ce système de gestion de l'énergie relie les producteurs et les récepteurs d'énergie entre eux et les harmonise. Basée sur notre PLCnext Technology, notre solution permet une intégration rapide dans les systèmes existants. Il est également possible de connecter de nouvelles installations telles que des systèmes photovoltaïques, des stations de recharge et des systèmes de stockage sur batterie, indépendamment du fabricant. La communication avec différents équipements, tels que les compteurs d'énergie, les contrôles de charge et les générateurs de courant, peut être personnalisée. Un tableau de bord optionnel permet de suivre les tendances ainsi que de voir et d'évaluer l'état actuel de votre infrastructure énergétique. L'optimisation des récepteurs contrôlables et non contrôlables grâce à l'utilisation de l'IA permet une répartition efficace de l'énergie en fonction de la charge du réseau, de l'ensoleillement et du prix. Le système est constamment à la recherche d'un équilibre entre l'énergie fournie et produite ainsi qu'entre les récepteurs, et ce, que les priorités soient fixées ou non.

Composez votre système en fonction de vos besoins : PLCnext Control est au cœur de notre solution. L'automate local pour la gestion de l'énergie peut être complété à tout moment par un service d'intelligence artificielle, l'utilisation d'une application ainsi que par d'autres services cloud. Cela comprend également la création automatisée de fonctions de reporting.

Stations de recharge pour véhicules électriques

Contrôle intelligent de tous les flux d'énergie

Le PLCnext Control local connecte, gère et surveille les producteurs et les récepteurs d'énergie en temps réel. Intégrez et coordonnez les installations photovoltaïques, les stations de recharge, les systèmes de stockage sur batterie ou la consommation d'électricité du réseau. Cette solution autonome garantit déjà l'efficacité énergétique de manière indépendante, car les flux d'énergie sont coordonnés de manière optimisée.

Parking de recharge avec stations de recharge

Rentabilité et respect de l'environnement grâce à l'optimisation par l'IA

Pour profiter au maximum de la gestion de l'énergie, le système est complété par une intelligence artificielle. Au fil du temps, notre gestion de l'énergie et des charges apprend l'ensemble des modèles de consommation. À l'aide de différentes données telles que les prix de l'énergie, l'ensoleillement ou les consignes des utilisateurs, l'IA élabore une gestion équilibrée des charges et assure ainsi une efficacité toujours plus grande.

Parking avec stations de recharge

Solution 100 % sur mesure, en fonction des besoins

Notre système de gestion de l'énergie MINT peut déjà prendre en compte les installations photovoltaïques, les stations de recharge, les systèmes de stockage sur batterie et votre charge de pointe contractuelle. Vous souhaitez connecter d'autres installations dans votre entreprise ou bien bénéficier d'un système spécifique de gestion des bâtiments avec une visualisation personnalisée ? Nous nous chargeons de répondre à vos exigences.

Échange entre partenaires commerciaux avec une tablette

Aperçu pratique du processus de charge via l'application

Grâce à la connexion optionnelle de l'application mobile MyCapacity de Cegeka, vous créez un confort supplémentaire pour vos utilisateurs et permettez en même temps d'autres optimisations. Il est possible de régler l'heure de départ souhaitée et la capacité de charge du véhicule électrique tandis que l'état du processus de charge peut être consulté à tout moment. Sur la base de ces données, les courbes de charge idéales sont calculées en continu par le système de gestion de l'énergie.

Avantages

  • Réduction des coûts énergétiques et répartition optimisée de la charge sur le réseau grâce à un contrôle intelligent de tous les flux d'énergie
  • Intégration rapide des installations locales d'énergie renouvelable dans les anciennes et nouvelles infrastructures grâce à un écosystème ouvert
  • Pics de consommation trop élevés évités et utilisation maximale de l'énergie solaire autoproduite grâce à PLCnext Control
  • Flexibilité maximale grâce à une connexion des infrastructures de charge indépendante des fabricants

Contact

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Nous vous aidons volontiers à mettre en place une gestion de l'énergie durable.