- Automaticiens
- Informaticiens
- Intégrateurs
- Ingénieurs Informatique
- Centres de formation en Automatisme & Réseau Industriel
Lors de cette formation de 3 jours, nous apprendrons à intégrer et à utiliser la technologie de sécurité fonctionnelle SafetyBridge universelle utilisée sous Unity ; solution intelligente d’entrées/sorties de sécurité, sans nécessité d’automate de sécurité. En sortant de cette formation, vous serez capable d’appréhender la technologie SafetyBridge sous les plateformes d’automatismes Unity et PLCnext Engineer, et autres… Vous aurez les connaissances de base et serez capable de réaliser des projets intégrant des E/S de sécurité et de répondre à des appels d’offre avec cette technologie.
A qui s'adressent nos formations ?
- Connaissance des langages de programmation Automatique et/ou Informatique
- Notion de sécurité fonctionnelle dans un environnement industriel
- Maitrise de Windows basique
3 jours consécutifs
Les journées sont des journées de 7h soit un total de 21h sur une session.
Contenu de la formation Programme
Jour 1 : Présentation et intégration
-
Introduction à la technologie SafetyBridge
-
Présentation de PLCNext Technology
Présentation de PLCNext Engineer
Edition d’un projet SafetyBridge sous PLCNext Engineer -
Création d’un projet sous le logiciel SAFECONF – et édition d’un îlot d’E/S de sécurité
Présentation du logiciel de sécurité SAFECONF
Edition du matériel
Jour 2 - Logique de sécurité et mise en service
- Création de la logique de sécurité
- Mise en service et Maintenance
Lecture des valeurs en ligne dans SAFECONF
Cas d’une perte de communication inter-modules
Cas de défauts lié à une anomalie externe
Jour 3 - Intégration sous contrôleur Schneider avec logiciel d’automatisme Unity
Création d’une architecture d’E/S et du bus de terrain/ Réseau :
- Option 1 : Réseau d’E/S déportées en Ethernet/IP
- Option 2 : Réseau d’E/S déporté en Modbus/TCP avec module de consistance de données intégrées
Informations pratiques
Formations agréées Datadock pouvant être prise en charge en tout ou partie par votre OPCO – Informations et conditions tarifaires dans le catalogue formation.
- Manuels d’utilisation numérique
- Contrôle continu sous forme d’exercices ludiques
- Mise en place d’un projet concret
- Site internet avec aide en ligne (PLCnext Community)
- Support (téléphonique, email, contrôle à distance) en Français depuis nos bureaux d’Emerainville
- Evaluation par le contrôle continu
- Rendu en fin de formation de leur projet complet réalisé
- Evaluation en fin de formation de la formation et du formateur
- Questionnaire complet d’évaluation de fin de formation
- Rendu d’un diplôme de fin de formation
- Chaque personne formée reçoit un document attestant de la formation qu’il vient d’effectuer.