Nos équipes parfaites : des combinaisons de produits à valeur ajoutée Combinez et profitez : pris individuellement, chacun de nos produits de fiabilité de la puissance garantit une disponibilité maximale de l'installation. Combinés, ils offrent encore plus d'avantages. Découvrez ici des combinaisons de produits pour une plus grande transparence des données, une protection accrue, une gestion intelligente de la charge, une surveillance simple de l'énergie et une gestion intelligente des batteries.

Symbole de l'infini en couleur néon
Alimentation QUINT POWER et parafoudre basse tension PLT-SEC sur rail DIN

Alimentation QUINT POWER et parafoudre basse tension PLT-SEC

Une coordination optimale - une durée de vie doublée pour l'alimentation L'équipe parfaite : l'alimentation QUINT POWER et le parafoudre basse tension PLT-SEC

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension monophasé PLUGTRAB PLT-SEC et des alimentations QUINT POWER offre une protection maximale de votre installation, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Avantages

  • Une protection de l'alimentation contre les surtensions dix fois plus élevée
  • Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue
  • Une sécurité de planification élevée grâce à une garantie étendue
Alimentation QUINT POWER et système de disjoncteurs CAPAROC sur rail DIN

Alimentation QUINT POWER et système de disjoncteurs CAPAROC

Une interface - transparence totale des données pour un système 24 V fiable L'équipe parfaite : l'alimentation QUINT POWER et le système de disjoncteurs CAPAROC

Associez l'alimentation QUINT POWER au système de disjoncteurs CAPAROC et profitez ainsi des avantages de l'intégration du système. Une interface centralisée pour QUINT POWER et CAPAROC permet une intégration facile et économique de l'alimentation dans le protocole du réseau du système de disjoncteurs :

  • L'interface PROFINET permet une transparence totale et un accès à l'ensemble du système.
  • Un serveur web permet d'accéder sur place aux états de fonctionnement, aux messages d'erreur et aux détails des réglages de la solution système.

Avantages

  • Transmission à l'automate de toutes les données de fonctionnement pertinentes via le système de protection ou l'UPS par bus de terrain
  • Intégration facile dans l'automate grâce à des blocs fonctionnels préfabriqués
  • Transparence totale des données d'exploitation, de l'entrée à la protection individuelle
  • Des temps d'arrêt réduits au minimum

Cette solution d'alimentation permet la cohérence intégrale des données, du côté primaire aux circuits de charge protégés par fusibles.

Alimentation TRIO POWER avec disjoncteur intégré

Alimentation TRIO POWER avec disjoncteur intégré

Alimenter et protéger dans un seul appareil - pour une gestion intelligente de la charge L'équipe parfaite : l'alimentation TRIO POWER avec disjoncteur intégré

L'alimentation TRIO POWER réunit les fonctions d'alimentation et de protection d'appareil dans un boîtier peu encombrant.

Avantages

  • Alimentation et protection dans un seul appareil grâce à une protection d'appareil intégrée et à plusieurs canaux
  • Coûts d'installation réduits grâce à une diminution de 70 % du câblage et du montage
  • Mise en service aisée grâce à la commande manuelle ou au paramétrage via IO-Link
  • Haute disponibilité grâce à une gestion prioritaire de la charge avec autosurveillance intelligente
  • Gain de place grâce à la faible largeur et à la possibilité de juxtaposition
Livre blanc
Planification de l'alimentation en énergie auxiliaire dans les applications industrielles

Ce livre blanc décrit la procédure de planification de l'alimentation en énergie auxiliaire dans les applications industrielles.

Demander le livre blanc
Livre blanc Planification de l'alimentation électrique auxiliaire dans les applications industrielles sur une tablette
QUINT DC UPS et module de batterie sur rail DIN

QUINT DC UPS et module de batterie

Gestion intelligente des batteries - effort minimal, durée de vie maximale L'équipe parfaite : la QUINT DC UPS et le module de batterie

La QUINT DC UPS avec l'IQ Technology surveille et optimise le module de batterie, réduit les besoins en maintenance et augmente la disponibilité de vos installations. Les caractéristiques de charge parfaitement adaptées optimisent également la durée de vie en service du module de batterie détecté automatiquement.

L'interface Ethernet intégrée permet d'intégrer l'UPS en toute simplicité dans des réseaux industriels existants.

Avantages

  • Évaluation de l'état de santé (SOH) et de l'état de charge (SOC) par le système intelligent de gestion de la batterie (BVMS)
  • Détection automatique de la capacité et de la technologie (PB, VRLA-WTR, LiFePO4) de la batterie
  • Surveillance du courant et de la tension de sortie avec mises sous et hors tension manuelles de l'installation
  • Disjoncteurs modulaires standard déclenchés de manière sélective par la SFB Technology, poursuite du fonctionnement des récepteurs raccordés en parallèle
Compteur d'énergie EMpro et bobine de Rogowski

Compteur d'énergie EMpro et bobine de Rogowski

Plug and Play monitoring de l'énergie : la solution pour les systèmes existants L'équipe parfaite : le compteur d'énergie EMpro et la bobine de Rogowski

La combinaison d'un compteur d'énergie multifonctionnel EMpro et de la bobine de Rogowski peut être installée en quelques étapes simples dans toutes les applications courantes. Les données énergétiques collectées peuvent être facilement intégrées dans des systèmes de niveau supérieur.

Avantages

  • Une mesure d'énergie en trois étapes seulement grâce à l'assistant d'installation intuitif
  • Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski courantes sur le marché
  • Mise en service et entretien faciles avec les fonctions intelligentes de serveur web et d'affichage
  • Intégration rapide dans les systèmes de régulation, de commande et de gestion grâce à des solutions de communication orientées vers l'avenir et à des services numériques
E-paper
Tout pour une disponibilité élevée de l'installation

Vous trouverez tous les produits et solutions concernant l'alimentation, la protection et la mesure dans notre e-paper.

Ouvrir l'e-paper
Différents produits sur le thème de l'alimentation et de la protection