Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Blocs de jonction pour C.I. pour Profinet

Blocs de jonction pour C.I. pour applications Profinet

Phoenix Contact étend sa gamme avec des blocs de jonction pour C.I. destinés à la transmission des données PROFINET.

Les blocs de jonction pour C.I. à quatre pôles sont conçus spécialement pour le raccordement de câbles à paires torsadées d'une section de 0,14 mm² à 4 mm². Le raccordement du conducteur s'effectue avec la technologie de raccordement à ressort ou vissé.
Les raccords imprimés ou à code couleur vous simplifient l'affectation des conducteurs. Grâce à des raccordements horizontaux, verticaux ou inclinés des conducteurs, les blocs de jonction pour C.I. sont adaptés à des designs d'appareils variés.

Tous les modèles satisfont aux exigences de la directive PROFINET, rév. 05/2017, et sont ainsi adaptés à la transmission sûre des données selon CAT5 conformément aux normes EN 50173 et ISO/CEI 11801. Certaines versions sont de plus qualifiées pour une utilisation en atmosphère explosible selon la norme CEI 60079-7.