Logiciel de gestion de l'énergie « Energy Management Service - On-Premises »

Logiciel de gestion de l'énergie

Nos logiciels et services de gestion de l'énergie sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des gestionnaires d'énergie et vous aider à surveiller et à analyser vos données énergétiques conformément à la norme ISO 50001. Utilisez les nombreuses fonctions pour découvrir les potentiels d'économie, en déduire les mesures d'efficacité énergétique correspondantes et économiser des coûts.

Visualiser et analyser localement ou indépendamment du site

Le logiciel de gestion de l'énergie « Energy Management Service - On-Premises » est la solution parfaite pour la surveillance de votre énergie locale. Profitez d'un système pouvant être commandé en version prééquipée avec des fonctions intuitives et flexibles pour une visualisation et une analyse pertinentes de vos données énergétiques. Utilisez le service intelligent « Energy Management Service – Powered by Proficloud.io » comme solution indépendante du site.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Solution de monitoring de l'énergie La surveillance de votre énergie locale selon la norme ISO 50001, indépendamment des serveur/connexions Internet externes Votre service pour la surveillance indépendante du site des données énergétiques et de performance selon ISO 50001
Accès Connectez les appareils de mesure EMpro à un EPC et découvrez directement l'analyse et la visualisation des données Connectez les compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT directement à Proficloud.io
Fonctions et surveillance Surveillez et analysez vos données énergétiques grâce à des fonctions intuitives et personnalisables Utilisez d'autres services sur Proficloud.io et profitez de l'extraction de données basée sur le cloud
Accessibilité Energy Management Service - On-Premises peut être commandé déjà configuré sur un Edge-PC Enregistrez vos compteurs d'énergie EMpro dans Proficloud.io et commandez le service dans le Store
En savoir plus sur l'Energy Management Service - On-Premises En savoir plus sur l'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

L'Energy Management Service - On-Premises est parfait pour votre monitoring local de l'énergie


Avantages

  • Monitoring de l'énergie efficace et mise en évidence des potentiels d'économie selon ISO 50001
  • Système évolutif et autonome avec des frais de licence uniques et des mises à jour gratuites
  • Système complet prééquipé avec reconnaissance automatique des appareils et assistant de configuration
  • Surveillance transparente grâce aux tableaux de bord et aux rapports énergétiques
  • Système ouvert pour vos propres EnPI et autres formes d'énergie comme le gaz et l'eau

Avantages en détail

Energy Management Service - On-Premises sur un écran
Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran
Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran
Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran
Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran
Energy Management Service - On-Premises sur un écran

Concevez votre système local de monitoring de l'énergie selon ISO 50001. Découvrez les potentiels d'économie avec des représentations graphiques, des diagrammes, des évaluations, des rapports, un éditeur de formules, ainsi que le calcul d'indicateurs et des fonctions d'alarme. Vous augmentez ainsi votre efficacité énergétique et bénéficiez en plus de subventions de l'État.

Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran

Profitez d'une rentabilité à long terme : vous achetez une seule fois des licences pour 5, 10, 20, 50 et 100 points de données, sans frais récurrents. L'Energy Management Service - On-Premises fonctionne sans accès à Internet et garantit ainsi une sécurité maximale. Vos données restent confidentielles et sécurisées au sein de votre entreprise. Bénéficiez également d'une proposition de valeur sans cesse améliorée pour votre analyse des données de l'énergie grâce à des mises à jour gratuites et orientées vers l'utilisation.

Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran

Recevez votre système commandé individuellement, préparé par nos soins avec les appareils de mesure, l'EPC et le logiciel de monitoring de l'énergie installé, ainsi que les composants accessoires. Une fois connectés, les appareils de mesure sont automatiquement trouvés sur le réseau. Cela minimise votre travail de configuration. L'Energy Management Service - On-Premises ne dépend pas exclusivement de nos appareils de mesure. Intégrez également du matériel tiers, via un enregistreur de données ou un automate de la gamme PLCnext Control.

Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran

Pour analyser les données énergétiques, créez des tableaux de bord et rapports personnalisés avec des diagrammes circulaires, des graphiques à barres, des diagrammes linéaires et des diagrammes de Sankey. Structurez vous-même vos points de données en huit niveaux hiérarchiques, du réseau de bâtiments à la mesure individuelle. En cas de dépassement de valeurs caractéristiques définies, des alarmes sont générées au sein du système et envoyées par e-mail sur demande.

Logiciel de monitoring de l'énergie sur écran

Créez vos propres indicateurs (EnPI) et compensez-les avec l'éditeur de formules. Pour les inclure dans les calculs, il est possible d'importer des données énergétiques externes ou plus anciennes sous forme de fichier CSV. Téléchargez facilement les rapports des derniers mois et années et partagez-les avec d'autres personnes.

Topologie du système


Le système de l'Energy Management Service - On-Premises se compose de compteurs EMpro reliés à un UPC par un switch. L'intégration se fait facilement via une API REST ou Modbus/TCP.
Le système permet en outre d'intégrer n'importe quel appareil de mesure Modbus/TCP ou bus M/RTU. Les données provenant d'un automate ou d'un enregistreur de données sont transmises à l'UPC via Modbus/TCP et affichées dans l'Energy Management Service.
Grâce à son architecture flexible et ouverte, notre système est prêt pour de futures extensions et adaptations relatives au cloud, au système de gestion des bâtiments, etc.

Carte d'image interactive : Topologie du système comme exemple d'application du monitoring de l'énergie basé sur l'Energy Management Service - On-Premises
Informatique en périphérie de réseau
Les PLCnext Control pour l'informatique en périphérie de réseau allient la robustesse des PC industriels éprouvés à l'ouverture de PLCnext Technology. Ils permettent de créer des solutions IoT-Edge intelligentes, de traiter de grandes quantités de données près de la source et réagissent plus rapidement. Des logiciels préinstallés et des interfaces graphiques facilitent la création d'applications IoT.
En savoir plus sur l'informatique en périphérie de réseau
Informatique en périphérie de réseau
Compteurs d'énergie multifonctions EMpro
Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent des données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Configurez et intégrez facilement les appareils grâce à l'assistant d'installation basé sur le web. Profitez de la facilité de connexion directe des bobines de Rogowski et de nombreuses fonctions pratiques.
En savoir plus sur les compteurs d'énergie EMpro
Compteurs d'énergie multifonctions EMpro
PLCnext Control modulaire
Parmi la série des Axiocontrol robustes, Phoenix Contact propose plusieurs API avec différentes classes de puissance pour la PLCnext Technology. Ceux-ci conviennent à la programmation en langage évolué, mais aussi à la programmation classique avec CEI 61131-3. L'extension des API est possible avec des modules pour les systèmes E/S IP20 Axioline et Inline.
En savoir plus sur les automates PLCnext Control
PLCnext Control modulaire
Ouvert à toutes les formes d'énergie
Le système est ouvert à toutes les formes d'énergie. Afin d'identifier et de mettre en œuvre les potentiels d'efficacité, vous saisissez également les données de chaleur, gaz et autres sources d'énergie grâce aux capteurs correspondants par exemple.
Ouvert au matériel tiers
L'Energy Management Service - On-Premises ne dépend pas exclusivement de nos appareils de mesure et vous permet de choisir les appareils en toute flexibilité. Le matériel tiers est connecté au système de monitoring de l'énergie via un enregistreur de données ou un automate de la gamme PLCnext Control.
Compteurs d'énergie EMpro pour la facturation
Les compteurs d'énergie pour la facturation permettent une facturation précise des données énergétiques. Les compteurs d'énergie EMpro-AC enregistrent tous les paramètres électriques importants dans les quatre quadrants. Les compteurs d'énergie EMpro-DC mesurent directement les courants et les tensions jusqu'à 650 A/1 000 V DC. Les données de mesure sont mises à disposition via des interfaces de communication courantes.
En savoir plus sur les compteurs d'énergie EMpro
Compteurs d'énergie EMpro pour la facturation

Pour obtenir votre système de monitoring de l'énergie individuel, c'est aussi simple que cela


Une personne tient en main des compteurs d'énergie EMpro

Configurez un système complet adapté à vos besoins. Pour cela, choisissez parmi une multitude d'appareils de mesure et d'autres accessoires. Ainsi, vous aurez l'assurance d'obtenir le système qui correspond à vos besoins spécifiques.
Recevez votre système avec un UPC et le logiciel de gestion de l'énergie installé, ainsi que des composants accessoires regroupés dans un ensemble préparé par nos soins.

Fonctions au sein du logiciel de gestion de l'énergie


Tableaux de bord et représentations

Pour analyser les données énergétiques et découvrir les économies potentielles, créez des tableaux de bord personnalisés avec des diagrammes circulaires, des graphiques à barres, des diagrammes linéaires et des diagrammes de Sankey. Structurez vous-même vos points de données en huit niveaux hiérarchiques, du réseau de bâtiments à la mesure individuelle.

Diagramme circulaire de l'Energy Management Service - On-Premises
Diagramme à barres dans l'Energy Management Service - On-Premises
Diagramme linéaire de l'Energy Management Service - On-Premises
Diagramme de Sankey dans Energy Management Service - On-Premises
Arborescence dans l'Energy Management Service - On-Premises
Diagramme circulaire de l'Energy Management Service - On-Premises

Les diagrammes circulaires vous aident à visualiser la consommation d'énergie proportionnelle de différents appareils ou processus.

Diagramme à barres dans l'Energy Management Service - On-Premises

Les diagrammes à barres vous permettent de comparer par exemple les consommations d'énergie de différents services ou sites.

Diagramme linéaire de l'Energy Management Service - On-Premises

Les diagrammes linéaires sont parfaits pour suivre l'évolution de la consommation d'énergie sur une période donnée.

Diagramme de Sankey dans Energy Management Service - On-Premises

Les diagrammes de Sankey sont particulièrement utiles pour illustrer les flux d'énergie au sein d'un système.

Arborescence dans l'Energy Management Service - On-Premises

Le logiciel de monitoring de l'énergie vous permet également de regrouper les données de différents points de mesure et de les afficher séparément via une structure arborescente. Vous pouvez par exemple regrouper la consommation d'énergie de différents services ou sites et suivre l'évolution de la consommation d'énergie sur une période donnée.

Indicateurs, rapports et génération d'alarmes

Le système permet de créer et de calculer des EnPI, d'importer des données énergétiques externes, de télécharger des rapports et de générer des alertes et des notifications par e-mail.

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran illustrant le calcul des indicateurs
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran d'un rapport de consommation
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran Rapport CO2
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran Rapport comparatif
Écran d'alarmes dans le logiciel "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran illustrant le calcul des indicateurs

Avec l'Energy Management Service - On-Premises, vous pouvez créer vous-même des indicateurs de performance énergétique (EnPI) et les comparer entre eux. L'éditeur de formules intégré est un outil utile à cet effet. Il permet de calculer ou de regrouper plusieurs indicateurs et valeurs énergétiques. Les données de performance externes ou anciennes sont importées sous forme de fichier CSV via la fonction d'importation et intégrées dans les calculs ou les comparaisons.

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran d'un rapport de consommation

Les rapports sur l'utilisation de l'énergie dans votre entreprise sont l'une des principales préoccupations du logiciel. Tous les points de données disponibles peuvent être représentés graphiquement dans différents tableaux et diagrammes. Présentez par exemple vos consommations quotidiennes et mensuelles dans un tableau combiné à une carte de chaleur et envoyez-les régulièrement par e-mail.

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran Rapport CO2

Créez des rapports sur les émissions de CO₂ grâce à des indicateurs ajoutés par vos soins et à vos données énergétiques. Les émissions de CO₂ peuvent être calculées à l'aide de vos indicateurs individuels via un module de calcul et être ensuite affichées dans des tableaux et des diagrammes.
Réduisez et comprenez ainsi votre empreinte écologique et respectez les réglementations exigées.

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran Rapport comparatif

Créez des tableaux et des représentations simples dans lesquels vous effectuez des comparaisons d'installations de production ou de parties de bâtiments. Pour identifier les défauts ou découvrir les potentiels d'économie, il est souvent nécessaire de comparer la consommation d'énergie de machines ou de zones de bureau similaires. Les rapports automatiques sur les comparaisons actuelles permettent d'analyser facilement les données.

Écran d'alarmes dans le logiciel "Energy Management Service - On-Premises"

Des alarmes sont générées au sein du système lorsque les indicateurs définis sont dépassés. Les utilisateurs sont ainsi informés à temps des consommations d'énergie trop élevées ou des défauts. Tous les rapports et les notifications peuvent être envoyés par e-mail par le système, si cela est souhaité.

Utilisation de l'Energy Management Service - On-Premises sur tablette et écrans

Gestion de l'utilisation

L'Energy Management Service - On-Premises combine des possibilités de représentation graphique avec une gestion simple des utilisateurs. Définissez des droits différents pour les différents utilisateurs de votre système et déterminez les réglages qu'ils peuvent effectuer ou les informations qu'ils peuvent consulter.

Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette