AI-WM 1,5-8 WH
-
Embout
3240545
Embout avec collier isolant repérable L'utilisation du chargeur permet de repérer les embouts avec BLUEMARK.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embout |
Dessin coté |
|
Largeur | 4,6 mm |
Longueur de la douille | 8 mm |
Diamètre de la douille | 2,1 mm |
Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
Cote intérieure collet d'isolation | 3,4 mm |
Dimensions intérieures | |
Diamètre intérieur | 1,8 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | Cu-E |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Revêtement | étamage galvanique |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Diamètre extérieur du câble | = 1,50 mm |
Caractéristiques techniques | |
Longueur de la douille | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
Température permanente | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
Température de courte durée | 120 °C |
Référence | 3240545 |
Conditionnement | 780 Unité(s) |
Commande minimum | 780 Unité(s) |
Clé de vente | BH3415 |
Product key | BH3415 |
GTIN | 4046356547772 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,26 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,25 g |
Numéro du tarif douanier | 85369000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartouche couleur 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Support 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Support 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
Avantages
Étamage électrolytique
Embouts en cuivre électrolytique
Écriture très résistante et de première qualité grâce à la technologie d'impression UV.
Sertissage et repérage en une opération
Avec les embouts repérables BLUEMARK
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen