BLUEMARK E.CARD KIT - Imprimantes
1506753

Imprimante de cartes à jet d'encre UV monochrome, avec traitement automatisé des consommables, guidage intuitif de l'utilisateur via l'écran de l'imprimante, échange de données via l'interface OPC-UA et logiciel de repérage, pour le marquage de cartes UC et UCT, de rubans UM et de repères métalliques.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps notable par rapport aux imprimantes à jet d'encre UV à manipulation manuelle des consommables
Processus de repérage très efficaces et solutions de marquage durables grâce à un système modulaire de cartouches d'encre
Maintenance réduite grâce au remplacement facile de l'ensemble du système d'encre à chaque cartouche d'encre
Résultats d'impression optimaux sur des matériaux en plastique et en métal grâce à la combinaison innovante de la technologie TIJ et de l'encre UV LED
Utilisation simple grâce au guidage intuitif de l'utilisateur via l'affichage d'impression et à l'échange de données en réseau via l'interface OPC UA et le logiciel de repérage