Cartouche couleur - BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5147421

Cartouche, pour la rechange, 28 ml couleur UL, noire, incl. cartouche de nettoyage


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression
Technologie de repérage
Imprimabilité Technologie UV à LED

Conditions ambiantes
Conditions de stockage conseillées 0 °C ... 20 °C, il est recommandé de stocker ces produits dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Référence 5147421
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente 33BNET
Product key BG1213
Page catalogue Page 31 (CL2-2011)
GTIN 4046356166614
Poids par pièce (emballage compris) 244,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 241 g
Numéro du tarif douanier 32151100
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140605

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

EAC

Identifiant de lhomologation: RU D-DE.GB09.B.00141

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;