ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Distributeurs de potentiel
3031047
N° ELDAS®: 158650235

Distributeurs de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La tension de service est fournie via un raccordement à ressort de 2,5 mm² et répartie au moyen de huit raccordements de 1,5 mm²
Les actionneurs et capteurs actifs sont alimentés simplement et clairement en tension de service
Les petites armoires électriques avec commandes compactes sont le principal domaine d'utilisation