Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Embase en saillie B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 99 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard