Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble DCC06, pour étrier transversal, matériau: PA 6, nombre de sorties: 1, droit, 1x M50, presse-étoupe: avec, Alimentation électrique dans des centres de données, avec dispositif anti-traction extra fort