Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble D25, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, Standard