Le montage rapide d'un appareil est fortement influencé par le boîtier utilisé. Les boîtiers électroniques de la série ME MAX permettent un verrouillage simple des différentes pièces entre elles. De plus, les boîtiers en demi-coques peuvent être facilement agrandis par des pièces centrales, ce qui permet d'obtenir une largeur modulaire extensible.
Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 113,65 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5