XTV 6-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
1329507
N° ELDAS®: 158100315

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide et sans forcer de tous les types de conducteurs grâce au ressort de contact précontraint
La grande flexibilité lors de l'insertion des conducteurs permet un raccordement facile des conducteurs avec ou sans embout
Raccordement clair des conducteurs grâce au sens de raccordement latéral et à la position univoque du bouton-poussoir
Obtention facile d'informations - le code QR sur le bloc de jonction fournit toutes les informations importantes sur le produit
Les blocs de jonction avec raccordement Push-X font partie du système COMPLETE line