Repères pour blocs de jonction - ZB 8,LGS:L1-N,PE
1052413
E-No: 158954795

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne imprimé
Pas 8,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 10
Nombre de rubans de repérage 10
Sens du repérage longitudinal
Repérage L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Type de montage encliquetage

Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Largeur 8 mm
Pas 8,2 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Généralités Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la même inscription.

Référence 1052413
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BG2122
Product key BG2122
Page catalogue Page 120 (C-3-2019)
GTIN 4017918016593
Poids par pièce (emballage compris) 2,04 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,687 g
Numéro du tarif douanier 49119990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.