QTC 1,5-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3205035
N° ELDAS®: 158844365

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2 sont respectées.
Testé pour applications ferroviaires