PTI 4-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3213964
N° ELDAS®: 158842565

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2 sont respectées.