Ruban de repérage ZB - ZB 6 CUS
0824992

Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne imprimé
Pas 6,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 10
Nombre de rubans de repérage 10

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Type de montage encliquetage dans la rainure de repérage élevée

Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Largeur 6 mm
Pas 6,2 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Référence 0824992
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente 33BNET
Product key BG8112
Page catalogue Page 70 (C-5-2013)
GTIN 4046356357432
Poids par pièce (emballage compris) 1,7 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,7 g
Numéro du tarif douanier 49119990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.