CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-83812Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-125614Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 141DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
Identifiant de lhomologation: 98876-96 HHTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certification partielle EEx e II | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |