Alvéole pour fiche test - PSBJ 4/15/6 RD
0303325

Alvéole pour fiche test, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Dessin coté
Largeur 6 mm
Longueur 6 mm
Diamètre de picot 4 mm

Coloris rouge
Matériau Laiton
Matériau isolant PA
Matériau de contact PE-LD, laiton argenté

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C

Référence 0303325
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE1Z3X
Page catalogue Page 586 (C-1-2019)
GTIN 4017918000431
Poids par pièce (emballage compris) 3,46 g
Poids par pièce (hors emballage) 3,27 g
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

L'alvéole pour fiche test PSBJ bloc de jonction... est utilisée à la place de la vis de pontage normale et garantit la dérivation de tension sur un groupe de blocs de jonction ponté
Les alvéoles pour fiche test sont conçues pour les cas spéciaux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie