DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000014HNK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 139ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2196825-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA19.0011UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KIWA19ATEX0019UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certification d'examen de type | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |