UTT 2,5-2TG-P/P - Bloc de jonction de sectionnement
3044674
E-No: 158623335

Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, Intensité permanente thermique Ith: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Zone de coupure standardisée pour l'utilisation de fiches de composants