P-CO - Fiches de composants
3036796
N° ELDAS®: 158946035

Fiches de composants, pour le montage de composants à choisir soi-même, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6 A, type de raccordement: Raccord enfichable, pas: 5,2 mm, profondeur: 33,2 mm, largeur: 5,1 mm, hauteur: 24,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Les raccordements à ressort à l'intérieur du connecteur sont ouverts ou fermés d'un simple tour de tournevis standard
Utilisation dans tous les blocs de jonction de sectionnement ...-TG de largeur 5,2 mm ou plus, des séries PT, ST, QTC et UT
La fiche de composants P‑CO brevetée peut recevoir des composants de manière rapide et sûre via des contacts à ressort
Une découpe de détrompage garantit un enfichage correct