UT 4-MT-P/P-EX BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
1291258

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Reconnaissance mondiale : raccordement vissé ayant fait ses preuves dans le monde entier
Sans entretien et résistant aux vibrations grâce au principe Reakdyn breveté
Coupure conviviale des circuits électriques via sectionnement par couteau intégré
Gain de place et flexibilité grâce au raccordement de deux conducteurs identiques
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Faible auto-échauffement grâce aux forces de contact élevées
Un maximum d'efficacité dans un minimum d'espace - grâce à un pontage intégré, les connexions sont reliées entre les différents niveaux