cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A | 26 - 10 |
CSA
Identifiant de lhomologation: 2725780Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
250 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
250 V | 16 A | 26 - 10 |