UT 2,5-MT-P/P - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046375
N° ELDAS®: 158111235

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Testé pour applications ferroviaires
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles