Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QTCU 2,5-TWIN-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3050304

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les modèles hybrides combinent les avantages des différents modes de raccordement.
Le raccordement autodénudant QUICKON est utilisé côté armoire électrique.
Le raccordement vissé est utilisé côté raccordement.