Alimentation avec indice de protection IP67

Alimentations avec indice de protection IP67

Les alimentations robustes avec l'indice de protection IP67 sont parfaitement adaptées à une alimentation décentralisée sur le terrain. Le boîtier en fonte d'aluminium, résistant aux intempéries, protège les appareils contre la pénétration de poussières et d'eau. Ainsi, même dans des conditions ambiantes hostiles, les alimentations à découpage IP67 garantissent une disponibilité élevée de l'installation. Les différents raccordements des appareils permettent d'être flexible lors du montage.

Avantages

  • Économies de longueurs de câbles et gain de place dans l'armoire électrique grâce à l'installation directe sur le récepteur, sur le terrain
  • Disponibilité élevée de l'installation garantie grâce au boîtier en aluminium moulé sous pression robuste, même dans des conditions ambiantes extrêmes (température, poussière et eau)
  • Résistance élevée aux chocs, aux vibrations et rigidité diélectrique
  • Plus de possibilités de diagnostic sur le terrain avec la LED DC OK et la LED AC OK
  • NEC classe 2 (POUT < 100 W)

Alimentations TRIO POWER avec indice de protection IP67 Pour une installation directe sur le récepteur sur le terrain

Alimentation TRIO POWER avec indice de protection IP67
Câblage M12 Power pour les alimentations IP67
TRIO IP67 avec système de câblage M12 POWER
Alimentation TRIO POWER avec indice de protection IP67

Les alimentations TRIO POWER avec indice de protection IP67 conviennent parfaitement pour une installation directe sur le récepteur sur le terrain. Grâce à un boîtier en aluminium moulé sous pression avec un design résistant aux intempéries, l'appareil contribue à une disponibilité élevée de l'installation même dans des conditions ambiantes hostiles. Une installation sur le terrain de l'alimentation TRIO POWER avec indice de protection IP67 permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique.

Câblage M12 Power pour les alimentations IP67

Pour une installation flexible, les alimentations IP67 sont disponibles avec différents raccordements d'appareils :

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC classe 2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC classe 2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC classe 2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC classe 2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 avec système de câblage M12 POWER

Combinez l'alimentation TRIO POWER IP67 avec d'autres produits IP67 de Phoenix Contact :

  • Connecteurs et câbles pour le raccordement des appareils et le câblage terrain
  • Switchs manageables IP67
  • Systèmes E/S avec indice de protection IP67
  • NearFi – transmission sans contact des données
  • Éclairage de machine

Présentation des produits

Vidéo du produit

Alimentation TRIO IP67

Alimentations TRIO IP67 avec câblage M12 POWER

Des technologies de raccordement adaptées à chaque application

Pour une installation flexible, les alimentations TRIO IP67 sont disponibles avec différents raccordements d'appareils.

Pour un câblage approprié, voir :