Les alimentations robustes avec l'indice de protection IP67 sont parfaitement adaptées à une alimentation décentralisée sur le terrain. Le boîtier en aluminium moulé sous pression résistant aux intempéries protège les appareils contre la pénétration de la poussière et de l'eau. Ainsi, même dans des conditions ambiantes hostiles, les alimentations assurent une disponibilité élevée des installations. Les différents raccordements des appareils permettent d'être flexible lors du montage.
TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC
-
Alimentation
1065976
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Connecteurs circulaires 7/8", Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 8 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE)) |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Tension de démarrage | > 75 V AC |
| Tension de coupure | < 70 V AC |
| Rigidité diélectrique max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| Tension secteur national typique | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | ≤ 25 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,5 A2s |
| Limitation du courant d'appel | typ. 25 A (à 1 ms) |
| Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 15 ms (120 V AC) |
| > 15 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 2,2 A (100 V AC) |
| 0,9 A (240 V AC) | |
| Consommation nominale | 285 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Facteur de puissance (cos phi) | > 0,93 |
| Temps d'enclenchement | < 1 s |
| Fusible d'entrée | 6,3 A (interne (protection fine)) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
| Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
| Tension de démarrage | ≥ 95 V DC |
| Tension de coupure | < 95 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 15 ms |
| Courant absorbé | 1,9 A (110 V DC) |
| 0,8 A (250 V DC) | |
| Facteur de puissance (cos phi) | > 93 |
| Rendement | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % (SELV) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 8 A |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 12 A (5 s) |
| Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | ≤ 10 mVCC |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Puissance de sortie | 192 W |
| 288 W | |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 8 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 18 W (120 V AC) |
| < 14 W (230 V AC) | |
| Temps d'établissement | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| Signal: DC OK | |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| Courant de charge permanent | 100 mA |
| Signal relais 13/14 | |
| Par défaut | fermée |
| TOR | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Connecteurs circulaires 7/8" |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 3 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Connecteurs circulaires 7/8" |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 4 |
| Signal | |
| Type de raccordement | Connecteur rond M12 |
| Détrompage | A |
| Mode de verrouillage | M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de signalisation indépendant du potentiel | |
| Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
| Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
| Nom signalisation | AC OK |
| Affichage d'état | LED |
| Coloris | vert |
| AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
| Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
| Nom signalisation | DC OK |
| Affichage d'état | LED |
| Coloris | vert |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 3 kV AC (homologation du type) |
| 1,5 kV AC (Contrôle individuel) |
| Gamme de produits | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 300000 h (60 °C) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Degré de pollution | 2 (CEI 61010-1) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 136 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Orifice | |
| Diamètre | 5,6 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 10 mm / 10 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 0 mm / 100 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Version du boîtier | Aluminium (AlMg3) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C : 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Classe climatique | 4K26 (EN 60721-3-4) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Catégorie de surtension | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Sécurité électrique | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| CEI 61010-2-201 (SELV) | |
| Isolation sûre | |
| Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
| Normes/prescriptions | CEI 61558-2-16 |
| Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu | |
| Désignation de la norme | Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu |
| Normes/prescriptions | EN 61204-3 |
| Consignes de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires | |
| Désignation de la norme | Consignes de sécurité pour appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Valeurs limites pour les courants harmoniques | |
| Désignation de la norme | Valeurs limites pour les courants harmoniques |
| Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
| Indices de protection par boîtier (code IP) | |
| Désignation de la norme | Indices de protection par les boîtiers (code IP) |
| Normes/prescriptions | EN/CEI 60529 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
| Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Tension | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 25 périodes |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 10 périodes |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 1 période |
| Remarque | Critère A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1065976 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPF13 |
| Product key | CMPF13 |
| GTIN | 4055626731032 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 753 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 312 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044000 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 8eff7996-8c21-4152-919e-5b5ba1f54916 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 28,41 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression assure une disponibilité élevée de l'installation, même dans des conditions ambiantes extrêmes (température, poussière et eau)
Résistance élevée aux chocs, aux vibrations et rigidité diélectrique
Plus de possibilités de diagnostic sur le terrain avec les LED DC OK
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen