La technique de raccordement frontale disposée verticalement permet des largeurs étroites et assure un gain de place dans l'armoire électrique. Grâce à la possibilité de juxtaposition directe, l'espace disponible peut être exploité au maximum avec TRIO POWER. Sa faible profondeur permet de l'installer dans des petits boîtiers de 210 mm.
Alimentation TRIO, à découpage primaire, pour montage sur rail DIN, entrée : triphasée, sortie : 72 V DC/14 A, réserve de puissance dynamique, technologie à raccordement rapide sans outil pour câbles rigides et flexibles munis d'embouts