Du bloc de jonction au connecteur industriel

Toutes les technologies de raccordement – un seul système

Grâce à CLIPLINE complete, le système de blocs de jonction unique en son genre de PHOENIX CONTACT, vous pouvez choisir librement votre technologie de raccordement. Cette vaste gamme vous offre la possibilité de répondre à tous les besoins et de satisfaire à toutes les exigences de manière flexible, partout dans le monde. Toutes les technologies de raccordement peuvent être combinées entre elles en utilisant les mêmes accessoires.

Dans notre brochure « Le système des blocs de jonction pour toutes les applications », vous trouverez d'autres informations sur les différentes possibilités de la technologie de raccordement !

Télécharger maintenant
COMPLETE line - des procédures rapides

Raccordements

Les produits de la gamme COMPLETE line garantissent des connexions électriques fiables pour tous les appareils de l'armoire électrique.

Domaine fonctionnel Raccordements
Alimentation et protection
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Alimentation et protection ».
En savoir plus
Alimentation et protection
Commutation des charges
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Commutation des charges ».
En savoir plus
Commutation des charges
Adaptation des signaux
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Adaptation des signaux ».
En savoir plus
 Adaptation des signaux
Commande
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Commande ».
En savoir plus
Commande
Blocs de jonction de puissance
Les blocs de jonction de puissance PTPOWER vous offrent une possibilité de raccordement rapide et conviviale pour le câblage des conducteurs de grande section.
Blocs de jonction de puissance
Blocs de jonction pour toutes les technologies de raccordement
Avec le système unique en son genre des blocs de jonction de Phoenix Contact, vous pouvez choisir librement la technologie de raccordement.
Blocs de jonction pour toutes les technologies de raccordement
Blocs de jonction pour moteurs
Utilisez les blocs de jonction à quatre étages destinés à des sections nominales de 2,5 et 4 mm² pour raccorder facilement vos moteurs.
Blocs de jonction
Blocs de jonction pour moteurs
Connecteurs industriels
Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC garantissent une transmission sécurisée des signaux, données et puissance, même dans les conditions les plus extrêmes.
Connecteurs industriels
Connecteurs industriels
Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel
Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation.
Répartiteurs de connexions
Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel
Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement
Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec un courant admissible de max. 31 A et une tension nominale de 1 000 V.
Blocs de jonction sectionnables et blocs de jonction à couteau de sectionnement
Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement
Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
Par conséquent, câblez clairement et facilement vos capteurs et actionneurs avec les blocs de jonction compacts PTIO.
Blocs de jonction
Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Exemple 1
Les blocs de jonction de puissance performants conviennent à l'alimentation électrique.
Exemple 2
Des blocs répartiteurs variés aux blocs de jonction traversants compacts, COMPLETE line propose une répartition du potentiel adaptée à toutes les applications.
Exemple 3
Raccordez vos récepteurs sur le terrain de manière compacte avec des blocs de jonction pour moteurs peu encombrants. Des traversées de paroi personnalisables constituent alors l'interface flexible vers l'extérieur.
Exemple 4
Les blocs de jonction de brassage sont surtout utilisés pour la transmission des signaux. Des blocs de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement garantissent ainsi la sécurité requise.
Exemple 5
Des blocs de jonction spéciaux pour capteurs et actionneurs conviennent au câblage à encombrement particulièrement réduit des capteurs et actionneurs.