De l'alimentation à la répartition du potentiel

POWER pour une disponibilité maximale du système

Nos produits de la gamme POWER fournissent à vos applications une technologie de pointe et une grande qualité. Des alimentations, des convertisseurs DC/DC, des modules de redondance et des alimentations sans interruption sont conçus au niveau de leur design et de leurs fonctionnalités pour répondre parfaitement aux exigences des différentes industries.

Dans la brochure « Alimentations et UPS », vous trouverez d'autres informations sur les différentes possibilités d'une alimentation fiable !

Télécharger maintenant
Power Reliability lead

alimentation et protection

Éviter toute immobilisation involontaire : le système COMPLETE line propose tous les composants destinés à un concept d'alimentation complet.

Domaines fonctionnels de l'alimentation et de la protection
Raccordements
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur domaine fonctionnel « Raccordements ».
En savoir plus
Raccordements
Système d'assistance pour les parafoudres basse tension
ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques.
Appareils de contrôle et de surveillance
Système d'assistance pour les parafoudres basse tension
Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation
La technologie SEC protège les installations et appareils de manière fiable contre les surtensions et évite ainsi les arrêts de production.
Parafoudre basse tension
Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation
Monitoring de l'énergie
Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de téléconduite et de gestion. Des services numériques et un accès global, grâce à l'accès au cloud, vous garantissent une disponibilité et une transparence maximales.
Surveillance de l'énergie
Monitoring de l'énergie
Répartition du potentiel AC
Avec le tableau de distribution électrique CrossPowerSystem, vous pouvez réaliser désormais rapidement et facilement le montage de la distribution électrique et des appareils de commutation.
Contrôleurs de charge AC
Répartition du potentiel AC
Alimentation de 24 V
Disponibilité maximale de l'installation grâce à la gamme performante QUINT complete. Pour votre solution individuelle, nous vous proposons des alimentations QUINT POWER, des convertisseurs DC/DC, des modules de redondance actifs et passifs ainsi que des UPS avec interface Ethernet.
Alimentations
Alimentation de 24 V
Protection d'appareil
Une protection d'appareil sélective avec les mécanismes de déclenchement les plus variés garantit une sécurité maximale pour chaque équipement. Dans la gamme de COMPLETE line, vous trouverez le disjoncteur adapté à chaque application.
Disjoncteurs
Protection d'appareil
Répartition du potentiel DC
Afin que les machines et installations fonctionnent parfaitement, différents composants des systèmes doivent être alimentés en courant et en signaux. Le concept des blocs répartiteurs PTFIX offre la solution adaptée à chaque application.
Blocs répartiteurs
Répartition du potentiel DC

Un parafoudre basse tension performant dérive les surtensions transitoires côté AC en toute sécurité, sans entraîner l'immobilisation de l'installation. Le transfert des incidents de surtension dans le cloud permet une maintenance préventive.
Dans l'armoire électrique, des solutions innovantes pour la répartition du potentiel AC ou DC réduisent l'encombrement et le temps d'installation. Des solutions redondantes ou des batteries complètent si besoin l'alimentation DC et garantissent ainsi l'alimentation 24 V même dans les situations critiques. Les disjoncteurs empêchent toute conséquence négative des perturbations en provenance du terrain sur l'ensemble du système. En complément à l'alimentation et à la protection, des solutions de monitoring durables dans l'ensemble du système permettent d'économiser de l'énergie.