Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Adapter les signaux dans la construction des machines

Les relais sont des blocs d'interface qui, selon le modèle, remplissent différentes fonctions lors de l'activation, de la désactivation et de la commutation de circuits électriques. Les appareils de commutation qui tombent facilement en panne mettent en danger la disponibilité des machines et des installations. La vaste gamme de produits du programme COMPLETE line vous offre des solutions rentables, qui répondent à toutes les exigences des concepts de systèmes modernes.

Adaptation des signaux

COMPLETE line vous propose des solutions sûres et fiables pour le raccordement de l'automate avec le terrain.

Domaine fonctionnel Adaptation des signaux
Commande
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Commande ».
En savoir plus
Commande
Système de précâblage
Réduisez les temps de câblage des différents composants d'un système d'automatisation avec les solutions de systèmes de précâblage de Phoenix Contact.
Système de précâblage
Modules à relais ultra-compacts
Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation avec des relais enfichables ultra-compacts, des relais statiques et des accessoires complets.
Modules à relais ultra-compacts
Commande
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Commande ».
En savoir plus
Commande
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante
Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog vous offrent des solutions étendues pour le traitement analogique et numérique sûr et sans parasites des signaux.
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante
Parafoudre basse tension pour la technologie MCR
Avec une largeur minimale de 3,5 mm, TERMITRAB complete est le parafoudre basse tension le plus compact au monde pour la technologie MCR.
Parafoudre basse tension pour la technologie MCR
Amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau
MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec une technologie de raccordement enfichable. Des points de connexion bien visibles et faciles d'accès ainsi que la mesure du courant possible en cours de fonctionnement facilitent considérablement le travail.
Amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante
Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog vous offrent des solutions étendues pour le traitement analogique et numérique sûr et sans parasites des signaux.
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante
Raccordements
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur domaine fonctionnel « Raccordements ».
En savoir plus
Raccordements

Exemple 1
Le système de précâblage réduit le temps de câblage entre l'automate et le terrain avec des câbles pré-équipés et testés. Des rondelles de relais étroites de 6 mm se chargent de l'adaptation des signaux E/S numériques.
Exemple 2
Pour une parfaite transmission des signaux analogiques, une gamme complète de convertisseurs et d'amplificateurs-séparateurs est disponible.
Exemple 3
Des parafoudres basse tension spécialement développés pour les applications de la technique de mesure, de commande et de régulation garantissent la disponibilité, même dans des conditions difficiles. Les amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau transmettent les signaux de terrain en toute sécurité dans les réseaux industriels.