CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 25,5 A | 20 - 10 | ||
| Conexión por resorte | 600 V | 17 A | 26 - 12 | |
| Conexión por tornillo | 600 V | 102 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| 600 V | 25,5 A | 20 - 10 | ||
| Conexión por resorte | 600 V | 17 A | 26 - 12 | |
| Conexión por tornillo | 600 V | 102 A | 14 - 2 | |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Entrada | 600 V | 102 A | 14 - 2 | |
| Salida 1 | 600 V | 25,5 A | 20 - 10 | |
| Salida 2 | 600 V | 17 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Entrada | 600 V | 102 A | 14 - 2 | |
| Salida 1 | 600 V | 25,5 A | 20 - 10 | |
| Salida 2 | 600 V | 17 A | 26 - 12 | |