CRIMPFOX 50R
-
Tenaza de crimpado
1212041
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 35 mm2 ... 50 mm2, introducción lateral, engaste WM
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las empuñaduras ergonómicas garantizan una sujeción óptima y reducen el esfuerzo un 25 %