PAIS-4-FIX BU
-
Adaptador de prueba
3032798
Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 5,2 mm, 6,2 mm y 8,2 mm, número de polos: 1, color: azul
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Encajar y contactar de forma segura en cualquier lugar del foso funcional
Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro