Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Conexión de sistema redundante, 50 polos (compatible KS/AKB)
Alimentación sencilla o redundante, desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad
Mensaje de error para fallo de la alimentación de energía o del fusible
Salida de relé (contacto normalmente abierto, sin potencial) y LED parpadeante para mensajes de error
Control de subtensión en entrada a < 18 V DC
Adecuado para aplicaciones "safe state off"
Los juegos de cables para la conexión de señales no están incluidos en el volumen de suministro y deben pedirse por separado