PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
-
Relés de acoplamiento
2986575
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, dos circuitos de disparo, un contacto de señal, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de acoplamiento |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Apagado con seguridad |
Alta demanda | |
Baja demanda | |
Activación | 1 canal |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV entre los circuitos de corriente de mando (A1/A2), (31/32), (13/14, 23/24) |
Generalidades | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consumo de potencia en US | típ. 1,32 W |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 55 mA |
Rango de tensión de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corriente de entrada | máx. 100 mA |
Tiempo de filtro | máx. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
máx. 2 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba elevado en A1/A2) | |
≥ 100 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba elevado en A1/A2) | |
Tasa de impulsos de prueba = 80 x anchura del impulso de prueba | |
máx. 5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo en A1/A2) | |
≥ 50 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo en A1/A2) | |
Tasa de impulsos de prueba = 15 x anchura del impulso de prueba | |
Tiempo típico de excitación con Us | 50 ms |
Tiempo típico de apertura | 50 ms |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor, 33 V (A1-A2) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 x LED amarillo |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
1 circuito de acuse de recibo | |
Material del contacto | AgCuNi, + 0,2 µm Au |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Contacto NA/contacto NC, observar la curva de carga) |
Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC (normalmente abierto, normalmente cerrado) |
Corriente constante límite | 5 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
100 mA (Contacto cerrado) | |
Corriente de conexión máxima | 5 A (contacto abierto) |
100 mA (Contacto cerrado) | |
Corriente mínima de cierre | 5 mA (normalmente abierto, normalmente cerrado) |
Cuadr. Corriente suma | 50 A2 (observar derating) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 2,4 W) |
192 W (48 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 4,8 W) | |
162 W (60 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 6 W) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 11 W) | |
60 W (220 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 22 W) | |
1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contacto cerrado: 25 VA) | |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 72 W (24 V DC, τ = 40 ms, contacto cerrado: 2,4 W) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms, contacto cerrado: 4,8 W) | |
41 W (60 V DC, τ = 40 ms, contacto cerrado: 6 W) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms, contacto cerrado: 11 W) | |
48 W (220 V DC, τ = 40 ms, contacto cerrado: 22 W) | |
Potencia mín. de conmutación | min. 75 mW |
Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 5 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
150 mA Rápido (Contacto cerrado) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 1 (El grado de cobertura del diagnóstico (DC) de la unidad de accionamiento en A1/A2 debe ser ≥ 90 %) |
Performance Level (PL) | c (El grado de cobertura del diagnóstico (DC) de la unidad de accionamiento en A1/A2 debe ser ≥ 90 %) |
Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (máx. 10 % de toda la SIL; el grado de cobertura del diagnóstico (DC) de la unidad de accionamiento en A1/A2 debe ser ≥ 90 %) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (máx. 10 % de toda la SIL; el grado de cobertura del diagnóstico (DC) de la unidad de accionamiento en A1/A2 debe ser ≥ 90 %) |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (máx. 10 % de toda la SIL; el grado de cobertura del diagnóstico (DC) de la unidad de accionamiento en A1/A2 debe ser ≥ 90 %) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2986575 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DNA161 |
Página del catálogo | Página 255 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356553322 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 141.05 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 136.3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364199 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ab3cdbf8-f1d5-4306-8965-a56b3a796f13 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 2 según EN 61508
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
Contactos conducción forzada según EN 50205
2 circuitos de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520